Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RA-C3/C1-1,5HF |
RA-C3/C2-1,5HF |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leiter-Nennquerschnitt (mm²) | Ader-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1.5 | 5 | |||
120.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1.6 | 6 |
Loading...
Nennstrom(A) | 6.6 | Anschluss 1 | Sonstige | Anschluss 2 | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Frequenz(Hz) | 50|60 | Länge(mm) | 1.5 | Mantel-Farbe | Grau |
Mantel-Material | Sonstige | Schutzleiter | wahr | Spiralleitung | falsch |
Temperaturbeständigkeit(°C) | 0|0 | Außendurchmesser ca.(mm) | 10 | Nennspannung(V) | 380|480 |
Schutzart (IP) | Sonstige | Mit Schnurschalter | falsch | Steckverbindersystem systemgebunden | wahr |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | wahr | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | keine | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | keine |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | keine | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leiter-Nennquerschnitt(mm²)
Ader-Zahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften