Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BPM-O-1100/8-P-EP-W |
BPM-O-1100/14-P-EP-W |
BPM-O-600/11-P-EP-W |
BPM-O-600/14-P-EP-W |
BPM-O-850/8-P-EP-W |
BPM-O-850/11-P-EP-W |
BPM-O-850/14-P-EP-W |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Anzahl der Türen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909.00 € | 1 | 37 Arbeitstage | 1100 | 860 | 2 | |||
1,143.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1100 | 1460 | 2 | |||
756.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 1160 | 1 | |||
838.00 € | 1 | 34 Arbeitstage | 600 | 1460 | 1 | |||
742.00 € | 1 | 35 Arbeitstage | 850 | 860 | 1 | |||
845.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 850 | 1160 | 1 | |||
945.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 850 | 1460 | 1 |
Loading...
Farbe | Weiß | Tiefe(mm) | 270 | RAL-Nummer | 9016 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Montageplatte | falsch | Anzahl der Schlösser | 0 | EMV-Ausführung | wahr |
Mit Sichttür | falsch | Werkstoffgüte | Sonstige | Werkstoff | Stahl |
Schlagfestigkeit | IK10 | Schutzart (IP) | IP55 | Geeignet für Außenaufstellung | falsch |
Geeignet für metrische Montage | wahr | Montageplatte tiefenverstellbar | wahr | Anreihbar | wahr |
Mit Lüftungstür | falsch | Wandbefestigung möglich | wahr | Ausführung der Oberfläche | Pulverbeschichtung |
Mit rückseitiger Tür | falsch | Wandeinbau | falsch | Schrägdach | falsch |
Bodenaufstellung möglich | wahr | Mastbefestigung | falsch | Schutzart (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Anzahl der Türen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften