Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Polzahl | Anzahl der Klemmstellen je Pol | Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) (mm²) | Max. Bemessungsstrom (A) | Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 72 | 145 | 80.5 | 1 | 3 | 35|300 | 800 | 35|300 | |||
61.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 39 | 145.5 | 80.5 | 1 | 2 | 35|240 | 400 | 35|240 | |||
112.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 72 | 145 | 80.5 | 1 | 4 | 35|300 | 800 | 35|300 | |||
83.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 44.4 | 103 | 50.2 | 1 | 3 | 50|240 | 400 | 35|185 | |||
15.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 27 | 65.5 | 46.8 | 1 | 7 | 2.5|16 | 80 | 2.5|16 | |||
22.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 27 | 65.5 | 46.8 | 1 | 7 | 2.5|16 | 80 | 2.5|16 | |||
28.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 27 | 73.8 | 46.3 | 1 | 7 | 2.5|35 | 125 | 2.5|35 | |||
45.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 27 | 73.8 | 46.3 | 1 | 7 | 2.5|35 | 125 | 2.5|35 | |||
64.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 35.1 | 92.1 | 50 | 1 | 7 | 2.5|70 | 160 | 2.5|70 | |||
129.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80.1 | 71 | 43 | 1 | 7 | 2.5|70 | 175 | 2.5|70 | |||
130.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 98 | 74.5 | 49 | 4 | 18 | 1.5|35 | 125 | 1.5|35 | |||
37.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 88.5 | 93 | 48 | 4 | 9 | 2.5|35 | 125 | 2.5|35 | |||
51.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 45 | 71 | 43 | 1 | 11 | 2.5|70 | 175 | 2.5|70 | |||
61.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 45 | 71 | 43 | 1 | 11 | 2.5|70 | 175 | 2.5|70 | |||
182.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160.4 | 86 | 50.2 | 1 | 12 | 2.5|50 | 160 | 2.5|50 | |||
61.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 44.5 | 95.4 | 49 | 1 | 12 | 1.5|120 | 250 | 1.5|120 | |||
86.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 44.5 | 95.4 | 49 | 1 | 12 | 2.5|120 | 250 | 2.5|120 | |||
59.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 44.5 | 95.4 | 49 | 1 | 12 | 1.5|185 | 400 | 1.5|185 | |||
87.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 44.5 | 95.4 | 49 | 1 | 12 | 2.5|185 | 400 | 2.5|185 | |||
48.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 126 | 93 | 48 | 4 | 13 | 2.5|35 | 125 | 2.5|35 |
Loading...
Mit N-Schiene | falsch | Mit PE-Schiene | falsch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Polzahl
Anzahl der Klemmstellen je Pol
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)(mm²)
Max. Bemessungsstrom(A)
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften