• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Sortimentskasten (Crimpwerkzeug) , STRIPAX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Sortimentskasten (Crimpwerkzeug) , STRIPAX

Standard-Stückpreis:
330.51
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.

Grundlegende Spezifikationen

  • Nominal cross section
    Ja
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
330.51

9025800000
Teilenummer : 9025800000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 330.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
4 Arbeitstage
401.15

9025850000
Teilenummer : 9025850000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 401.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
4 Arbeitstage
346.55

9028630000
Teilenummer : 9028630000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 346.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
4 Arbeitstage
438.95

Teilenummer : 9028650000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 438.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
4 Arbeitstage
360.66

9028690000
Teilenummer : 9028690000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 360.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
4 Arbeitstage
369.49

9028700000
Teilenummer : 9028700000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 369.49

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
4 Arbeitstage
408.58

Teilenummer : 9028740000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 408.58

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
4 Arbeitstage
404.06

Teilenummer : 9028770000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 404.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
4 Arbeitstage
404.06

9028780000
Teilenummer : 9028780000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 404.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
13 Arbeitstage
423.77

Teilenummer : 9028790000
Lieferzeit 13 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 423.77

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
10 Arbeitstage
431.31

Teilenummer : 9028850000
Lieferzeit 10 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 431.31

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
4 Arbeitstage
542.77

9202600000
Teilenummer : 9202600000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 542.77

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja
4 Arbeitstage
720.68

9202610000
Teilenummer : 9202610000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 720.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support