• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Trennwand (Klemmen) , Befestigungsblock

Trennwand (Klemmen) , Befestigungsblock

Standard-Stückpreis:
3.55
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Beige
  • Dicke
    5.08
  • Einrasten
    Nein
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
3.55

1142980000
Teilenummer : 1142980000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Beige
  • Dicke
    5.08
  • Einrasten
    Nein
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support