Schnittstelle, RS, Trenner, Zugfederanschluss

Schnittstelle, RS, Trenner, Zugfederanschluss

Standard-Stückpreis:
140.54
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen, Steckverbinder und Bauelementen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anzahl der Pole(Pol)
    25
  • Befestigungsmethode
    Mit DIN-Schiene
  • Höhe(mm)
    81
  • Breite(mm)
    109
  • Tiefe(mm)
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    Federklemmverbindung
  • Art der elektrischen Verbindung, steuerseitig
    Sonstige
  • Nennspannung
    50
  • Nennstrom
    0.5
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
140.54

Teilenummer : 9449110000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 140.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole(Pol)
    25
  • Befestigungsmethode
    Mit DIN-Schiene
  • Höhe(mm)
    81
  • Breite(mm)
    109
  • Tiefe(mm)
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    Federklemmverbindung
  • Art der elektrischen Verbindung, steuerseitig
    Sonstige
  • Nennspannung
    50
  • Nennstrom
    0.5
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support