Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen

Standard-Stückpreis:
10.32
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.

Grundlegende Spezifikationen

  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1
    Kunststoff
  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 2
    Kunststoff
  • Farbe Außenmantel
    Schwarz
  • Schwer entflammbar
    In Übereinstimmung mit EN 60332-3-24
  • Schutzart (IP)
    IP65
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
10.32

9457670060
Teilenummer : 9457670060
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1
    Kunststoff
  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 2
    Kunststoff
  • Farbe Außenmantel
    Schwarz
  • Schwer entflammbar
    In Übereinstimmung mit EN 60332-3-24
  • Schutzart (IP)
    IP65
4 Arbeitstage
10.32

9457690060
Teilenummer : 9457690060
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1
    Kunststoff
  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 2
    Kunststoff
  • Farbe Außenmantel
    Schwarz
  • Schwer entflammbar
    In Übereinstimmung mit EN 60332-3-24
  • Schutzart (IP)
    IP65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support