• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Übergabemodul UM 45-D 9SUB, Buchsenleiste, mit Zugfederanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2293666

Teilenummer
2293666
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.69 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Zugfeder Anzahl der Pins(Pol) 9 Inhalt(Stk.) 1
Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20 Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UM45-D
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + D-SUB-Buchse

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UM 45-D 9SUB, Buchsenleiste, mit Zugfederanschluss, die Teilenummer ist 2293666.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2293666.

Technischer Support