• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Übergabemodul UMKS- C64M-VS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2970565

Teilenummer
2970565
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

165.10 €

2 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 64 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) EC 603 / DIN 41612 Stecker Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UMKS
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + Randverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMKS- C64M-VS, die Teilenummer ist 2970565.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2970565.

Technischer Support