• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Übergabemodul UMK- PVB 2 / 32 / ZFKDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2302379

Teilenummer
2302379
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.40 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Zugfeder Anzahl der Pins(Pol) 2, 32 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) Zugfeder Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UMK-PVB
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + 2 Verbindungsstangen

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMK- PVB 2 / 32 / ZFKDS, die Teilenummer ist 2302379.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2302379.

Technischer Support