Übergabemodul UMK- PVB 2 / 24 / ZFKDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2302366

Teilenummer
2302366
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.05 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Zugfeder Anzahl der Pins(Pol) 2, 24 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) Zugfeder Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UMK-PVB
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + 2 Verbindungsstangen

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMK- PVB 2 / 24 / ZFKDS, die Teilenummer ist 2302366.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2302366.

Technischer Support