Übergabemodul UMK- C64M-VS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2970057

Teilenummer
2970057
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

207.80 €

1 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 64 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) EC 603 / DIN 41612 Stecker Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UMK
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + Randverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMK- C64M-VS, die Teilenummer ist 2970057.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2970057.

Technischer Support