Aderendhülse 1.50 mm² x 15 mm Unisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3202591

Teilenummer
3202591
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.03 €

7000 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 15 Farbe Silber Inhalt(Stk.) 1000
Querschnitt x Hülsenlänge 1.50 mm² x 15 mm Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kupfer versilbert Isolierungsart Nicht isoliert Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1.50 mm² x 15 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3202591.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3202591.

Technischer Support