Aderendhülse 1 x 4 mm² x 9 mm Unisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200302

Teilenummer
3200302
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.02 €

9000 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 9 AWG max.(AWG) 12 Farbe Metall
Inhalt(Stk.) 1000 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 4 mm² x 9 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Nicht isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 4 mm² x 9 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3200302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200302.

Technischer Support