• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 4 mm² x 12 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200438
3200959
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

0.05 €

3500 7 Arbeitstage [Sonstige] Orange

0.05 €

3500 7 Arbeitstage [Sonstige] Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 19 AWG max.(AWG) 12 Isolationsmaterial PP
Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 4 mm² x 12 mm Temperaturbereich(°C) +105
Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support