• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 4 mm² x 10 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200085
3200535
3201932
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Farbe Länderfarbcode Industrieprodukte

0.04 €

4400 7 Arbeitstage 17[Sonstige] Orange--

0.04 €

4400 7 Arbeitstage 17[Sonstige] Grau--

0.09 €

2100 7 Arbeitstage 19.5[Sonstige] GrauDINJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max.(AWG) 12 Isolationsmaterial PP Inhalt(Stk.) 100
Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 4 mm² x 10 mm Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support