• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 35 mm² x 18 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3201495

Teilenummer
3201495
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.31 €

600 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 32 AWG max.(AWG) 2 Isolationsmaterial PP
Farbe Rot Inhalt(Stk.) 50 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 35 mm² x 18 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 35 mm² x 18 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3201495.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201495.

Technischer Support