• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 35 mm² x 16 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200441
3201071
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

0.26 €

700 7 Arbeitstage Rot

0.26 €

700 7 Arbeitstage [Sonstige] Beige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 30 AWG max.(AWG) 2 Isolationsmaterial PP
Inhalt(Stk.) 50 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 35 mm² x 16 mm Temperaturbereich(°C) +105
Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support