Aderendhülse 1 x 25 mm² x 18 mm Unisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200373

Teilenummer
3200373
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.11 €

1700 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 18 AWG max.(AWG) 4 Farbe Metall
Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 25 mm² x 18 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Nicht isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 25 mm² x 18 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3200373.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200373.

Technischer Support