• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 2.50 mm² x 10 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3202533
3203147
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG max.
(AWG)
Isolationsmaterial Inhalt
(Stk.)
Temperaturbereich
(°C)
Kontaktmaterial Industrieprodukte

0.04 €

4500 7 Arbeitstage 14[Sonstige] PP100+105Kathodenkupfer, verzinnt-

0.04 €

5000 7 Arbeitstage --1000-40Kupfer versilbertJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 17 Farbe Blau Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 2.50 mm² x 10 mm
Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support