• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 16 mm² x 12 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200140
3200564
3201152
3201181
3201961
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Farbe Länderfarbcode Industrieprodukte

0.10 €

1900 7 Arbeitstage 20Weiß--

0.10 €

1900 7 Arbeitstage 24Blau--

0.10 €

1900 7 Arbeitstage 24Grün--

0.10 €

1900 7 Arbeitstage 24[Sonstige] Elfenbein--

0.18 €

1000 7 Arbeitstage 25.5BlauDINJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max.(AWG) 6 Isolationsmaterial PP Inhalt(Stk.) 100
Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 16 mm² x 12 mm Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support