• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 10 mm² x 12 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200124
3200551
3201068
3201958
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Farbe Länderfarbcode Industrieprodukte

0.07 €

2600 7 Arbeitstage 22[Sonstige] Braun--

0.07 €

2600 7 Arbeitstage 22Rot--

0.07 €

2600 7 Arbeitstage 22[Sonstige] Elfenbein--

0.17 €

1100 7 Arbeitstage 24RotDINJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max.(AWG) 8 Isolationsmaterial PP Inhalt(Stk.) 100
Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 10 mm² x 12 mm Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support