• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 8 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1200107
1212524
1212781
3200917
3201136
3201592
3201916
3202892
3202928
3240545
3240666
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
AWG max.
(AWG)
Isolationsmaterial Farbe Inhalt
(Stk.)
Temperaturbereich
(°C)
Länderfarbcode Steckverbindereigenschaften Kontaktmaterial Industrieprodukte

0.02 €

7500 7 Arbeitstage 14--[Sonstige] Schwarz500-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--[Sonstige] Schwarz1000-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--Rot1000-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 1416[Sonstige] PP[Sonstige] Schwarz1000+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

8700 7 Arbeitstage 1416[Sonstige] PPRot100+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 1416[Sonstige] PPRot1000+105DERollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

0.07 €

2600 7 Arbeitstage 17.516[Sonstige] PP[Sonstige] Schwarz100+105DIN-Kathodenkupfer, verzinntJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--[Sonstige] Schwarz1000-40--Kupfer versilbertJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 1416[Sonstige] PPRot1000+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.12 €

1560 7 Arbeitstage 29.516[Sonstige] PPWeiß780+105-RollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

0.02 €

10000 7 Arbeitstage 14--[Sonstige] Schwarz2500-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 1.50 mm² x 8 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support