Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 18 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200056

Teilenummer
3200056
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.05 €

3400 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 24 AWG max.(AWG) 16 Isolationsmaterial PP
Farbe Schwarz Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 1.50 mm² x 18 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 18 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200056.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200056.

Technischer Support