• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 12 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3201482

Teilenummer
3201482
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.04 €

4200 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 18.5 AWG max.(AWG) 16 Isolationsmaterial PP
Farbe Schwarz Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 1.50 mm² x 12 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 12 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3201482.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201482.

Technischer Support