• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 10 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1208872
3200195
3201974
3203134
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Länderfarbcode Industrieprodukte

0.04 €

5000 7 Arbeitstage 161000--

0.04 €

4700 7 Arbeitstage 18100--

0.08 €

2200 7 Arbeitstage 19.5100DINJa

0.04 €

5000 7 Arbeitstage 181000--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max.(AWG) 16 Isolationsmaterial PP Farbe Schwarz
Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 1.50 mm² x 10 mm Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support