Aderendhülse 1 x 1 mm² x 8 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1200106
1208982
1212523
1212782
3200030
3200043
3200904
3201097
3201385
3240544
3240665
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
AWG max.
(AWG)
Isolationsmaterial Farbe Inhalt
(Stk.)
Querschnitt x Hülsenlänge Temperaturbereich
(°C)
Länderfarbcode Steckverbindereigenschaften Kontaktmaterial Industrieprodukte

0.02 €

7500 7 Arbeitstage 14--Rot5001 x 1 mm² x 8 mm-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

0.02 €

8500 7 Arbeitstage 1418[Sonstige] PPRot5001 x 1 mm² x 8 mm+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--Rot10001 x 1 mm² x 8 mm-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--Gelb10001 x 1 mm² x 8 mm-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

0.02 €

8700 auf Anfrage 1418[Sonstige] PPRot1001 x 1 mm² x 8 mm+105DIN-Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

8700 7 Arbeitstage 1416[Sonstige] PP[Sonstige] Schwarz1001 x 1.50 mm² x 8 mm+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

9000 auf Anfrage 1418[Sonstige] PPRot10001 x 1 mm² x 8 mm+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

8700 7 Arbeitstage 1418[Sonstige] PPGelb1001 x 1 mm² x 8 mm+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 1418[Sonstige] PPRot10001 x 1 mm² x 8 mm+105DINRollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

0.12 €

1560 47 Arbeitstage 29.518[Sonstige] PPRot7801 x 1 mm² x 8 mm+105DINRollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--Rot30001 x 1 mm² x 8 mm-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support