• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 8 mm Teilisoliert【1-1,000 Stk. pro Packung】

Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 8 mm Teilisoliert
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
1200105
1200163
1208979
1212522
1212783
1212785
1213200
3200027
3200519
3200894
3201110
3201372
3201547
3201576
3240543
3240664
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
AWG max.
(AWG)
Isolationsmaterial Farbe Inhalt
(Stk.)
Temperaturbereich
(°C)
Länderfarbcode Steckverbindereigenschaften Kontaktmaterial Industrieprodukte

0.02 €

7500 7 Arbeitstage 14--[Sonstige] Grau500-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

0.02 €

7500 7 Arbeitstage 14--Blau500-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

0.02 €

8500 7 Arbeitstage 1420[Sonstige] PP[Sonstige] Grau500+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--[Sonstige] Grau1000-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa
-

23.41 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage ---Weiß1000--RollenverpackungKupfer versilbertJa
-

23.41 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage ---Blau1000--RollenverpackungKupfer versilbertJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--Blau1000-40--Kupfer versilbertJa

0.02 €

8700 7 Arbeitstage 1420[Sonstige] PPBlau100+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

8700 7 Arbeitstage 1420[Sonstige] PP[Sonstige] Grau100+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 1420[Sonstige] PP[Sonstige] Grau1000+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

8600 7 Arbeitstage 1420[Sonstige] PPWeiß100+105--Kathodenkupfer, verzinnt-

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 1420[Sonstige] PP[Sonstige] Grau1000+105DINRollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 1420[Sonstige] PPBlau1000+105FRRollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 1420[Sonstige] PPWeiß1000+105DERollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

0.12 €

1560 7 Arbeitstage 2920[Sonstige] PP[Sonstige] Grau780+105DINRollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--[Sonstige] Grau3000-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 0.75 mm² x 8 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support