Aderendhülse 1 x 0.50 mm² x 12 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200506

Teilenummer
3200506
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.06 €

3400 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 18 AWG max.(AWG) 22 Isolationsmaterial PP
Farbe Weiß Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 0.50 mm² x 12 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 0.50 mm² x 12 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200506.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200506.

Technischer Support