• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse 1 x 0.50 mm² x 10 mm Unisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3202494

Teilenummer
3202494
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.01 €

13000 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 10 AWG max.(AWG) 22 Farbe Metall
Inhalt(Stk.) 1000 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 0.50 mm² x 10 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Nicht isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 0.50 mm² x 10 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3202494.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3202494.

Technischer Support