• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbinder - C-SCFMI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240529
3240530
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Querschnittsbereich Steckverbindereigenschaften

0.35 €

550 7 Arbeitstage Rot0.50 - 1.50 mm²+ Abzweigverbindung

0.35 €

550 7 Arbeitstage Blau1.50 - 2.50 mm²-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isolationsmaterial PVC Verbindungswinkel(°) 180 Anschlussstärke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 6.3 Inhalt(Stk.) 50 Größe 6.3 x 0.8 mm
Steckverbindertyp (Kategorie) Klingenaufnahme Kontaktmaterial Messing verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert
Industrieprodukte Ja

Technischer Support