• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbinder - C-SCFI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240048
3240049
3240050
3240051
3240052
3240055
3240056
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Isolationsmaterial Farbe Verbindungswinkel
(°)
Anschlussstärke
(mm)
Anschlussbreite
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Querschnittsbereich Größe Steckverbindertyp (Kategorie) Industrieprodukte

0.36 €

500 7 Arbeitstage [Sonstige] PVCRot1800.52.81000.50 - 1.50 mm²2.8 x 0.5 mmKlingenaufnahmeJa

0.36 €

500 7 Arbeitstage [Sonstige] PVCRot1800.82.81000.50 - 1.50 mm²2.8 x 0.8 mmKlingenaufnahmeJa

0.35 €

600 7 Arbeitstage [Sonstige] PVCRot1800.54.81000.50 - 1.50 mm²4.8 x 0.5 mmKlingenaufnahmeJa

0.35 €

600 7 Arbeitstage [Sonstige] PVCRot1800.84.81000.50 - 1.50 mm²4.8 x 0.8 mmKlingenaufnahmeJa

0.24 €

800 7 Arbeitstage [Sonstige] PVCRot1800.86.31000.50 - 1.50 mm²6.3 x 0.8 mmKlingenaufnahmeJa

0.24 €

800 7 Arbeitstage PABlau---501.50 - 2.50 mm²-Stoßverbindung-

0.29 €

650 7 Arbeitstage PAGelb---504 - 6 mm²-Stoßverbindung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Messing verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support