• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbinder - C-SCF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240152
3240153
3240154
3240155
3240156
3240157
3240158
3240159
3240160
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussstärke
(mm)
Anschlussbreite
(mm)
Querschnittsbereich Größe Industrieprodukte

0.11 €

1700 7 Arbeitstage 0.52.80.50 - 1.50 mm²2.8 x 0.5 mm-

0.11 €

1700 7 Arbeitstage 0.82.80.50 - 1.50 mm²2.8 x 0.8 mm-

0.16 €

1200 7 Arbeitstage 0.54.80.705 - 1.50 mm²4.8 x 0.5 mmJa

0.16 €

1200 7 Arbeitstage 0.84.80.705 - 1.50 mm²4.8 x 0.8 mm-

0.18 €

1100 7 Arbeitstage 0.86.30.705 - 1.50 mm²6.3 x 0.8 mm-

0.16 €

1200 7 Arbeitstage 0.54.81.50 - 2.50 mm²4.8 x 0.5 mmJa

0.16 €

1200 7 Arbeitstage 0.84.81.50 - 2.50 mm²4.8 x 0.8 mm-

0.18 €

1100 7 Arbeitstage 0.86.31.50 - 2.50 mm²6.3 x 0.8 mm-

0.20 €

1000 7 Arbeitstage 0.86.31.50 - 2.50 mm²6.3 x 0.8 mmJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Verbindungswinkel(°) 180 Inhalt(Stk.) 100
Steckverbindertyp (Kategorie) Klingenaufnahme Kontaktmaterial Messing verzinnt Isolierungsart Nicht isoliert

Technischer Support