• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kontakteinsatz-Set VC-AR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1607298
1607311
1607322
1607335
1607346
1607359
1607370
1607394
1607407
1607418
1607431
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kernquerschnitt (max.)
(mm²)
Kernquerschnitt (min.)
(mm²)
Gesamtzahl der Stifte Serie

19.69 €

10 29 Arbeitstage 40.23 + PEVC-AR1

23.92 €

10 28 Arbeitstage 40.25 + PEVC-AR2

28.30 €

10 25 Arbeitstage 40.27 + PEVC-AR3

32.74 €

10 25 Arbeitstage 40.29 + PEVC-AR4

22.39 €

10 28 Arbeitstage 1.50.1411 + PEVC-AR1

27.93 €

10 7 Arbeitstage 1.50.1417 + PEVC-AR2

33.48 €

10 28 Arbeitstage 1.50.1423 + PEVC-AR3

25.77 €

10 28 Arbeitstage 1.50.1415 + PEVC-AR1

33.48 €

10 7 Arbeitstage 1.50.1423 + PEVC-AR2

40.60 €

5 28 Arbeitstage 1.50.1431 + PEVC-AR3

48.36 €

5 28 Arbeitstage 1.50.1439 + PEVC-AR4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Steckereinsatzsatz Steckverbindereigenschaften Universalstecker
Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support