• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinder-EVO-Set Serie B16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1407712
1408793
1411489
1411492
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindung Anschluss (Komponenten) Steckverbindereigenschaften Typ (Sonstiges) Art Gehäusematerial

65.74 €

3 7 Arbeitstage -ZugfederKabeleingang (gerade)Steckersatz mit Steckverbindung-Kunststoff

75.72 €

3 7 Arbeitstage -Plug & ClipKabeleingang (seitlich, gerade)Steckersatz mit Steckverbindung-Kunststoff

102.22 €

2 7 Arbeitstage Push-InPlug & ClipKabeleingang (seitlich, gerade)Stecker-EVO-Set Serie B16B16Aluminiumdruckguss

114.58 €

2 7 Arbeitstage Push-InPlug & ClipKabeleingang (seitlich, gerade)Stecker-EVO-Set Serie B16B16Aluminiumdruckguss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Set) 1 Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14
Farbe Schwarz Gesamtzahl der Stifte 16 + PE Steckverbindertyp (Kategorie) Steckersatz
Serie HC-EVO-B16 Gewindegröße M25 IP-Bewertung IP66
Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support