• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelmarker WT-BASE LS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240706
3240707
3240708
3240709
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
Kabelbinderbreite (max.)
(mm)
Farbe

0.11 €

1700 7 Arbeitstage 1919+654Naturfarben

0.11 €

1700 7 Arbeitstage 1919+604Schwarz

0.20 €

900 7 Arbeitstage 2727+606Naturfarben

0.20 €

900 7 Arbeitstage 2727+606Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Min. Temperatur(°C) -40 Kabelhalterung Eigenschaften 4fach einfädeln
Kabelhalter Typ (Kategorie) Kabelhalterung Material PA Halogen frei Ja
Befestigungsmethode selbstklebend

Technischer Support