Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 1 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 2 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4 | 3 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 4 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 5 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 7 | 6 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 7 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 9 | 8 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 11 | 10 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 11 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 13 | 12 | |
- | 26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 14 | 13 | |
- | 36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 4 | |
- | 36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 5 | |
- | 36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 2 | |
- | 36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4 | 3 | |
- | 36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | |
- | 36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | |
- | 36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | |
3.19 € | 60 | 22 Arbeitstage | - | - | ||||
3.19 € | 60 | 22 Arbeitstage | - | - | ||||
3.19 € | 60 | 7 Arbeitstage | 6.7 | 6.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 Arbeitstage | 7.7 | 7.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 Arbeitstage | 4.7 | 4.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 Arbeitstage | 5.7 | 5.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 Arbeitstage | 2.7 | 2.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 Arbeitstage | 3.7 | 3.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 Arbeitstage | 8.7 | 8.40 | ||||
2.20 € | 90 | 7 Arbeitstage | 14.20 | 13.90 | ||||
2.20 € | 90 | 7 Arbeitstage | 15.20 | 14.90 | ||||
2.20 € | 90 | 7 Arbeitstage | 16.20 | 15.90 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 17 | Produktgröße (Länge)(mm) | 29.5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 19.5 | Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP54 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelmuffe |
Material | SEBS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften