Kabeltülle - CES-LRC【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0801719

Teilenummer
0801719
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 17 Produktgröße (Länge)(mm) 29.5
Produktgröße (Breite)(mm) 19.5 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 24 Klemmdurchmesser(mm) 7
Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Farbe Schwarz
IP-Bewertung IP54 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelmuffe Material NBR

Sie befinden sich auf der Seite für Kabeltülle - CES-LRC, die Teilenummer ist 0801719.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0801719.

Technischer Support