Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0201333 |
0203250 |
0203263 |
0203276 |
0203454 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl der Pins | Kompatibel mit (Details) | Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Max 150 | 2 | UIK 35 2-pin | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Max 41 | 10 | UK 5 N/UK 5-TWIN/UKK 5/PIK 4/ZIK 2.5/ZFKI 4/DIK 1.5/DIKD 1.5/DOK 1.5/VIOK 1.5 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Max 57 | 10 | UK 6 N | Kennzeichnungsstreifen | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Max 76 | 10 | UK 10 N | - | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Max 101 | 10 | UIK 16/UK 10/DREHSI | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Anzahl der Pins
Kompatibel mit (Details)
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften