• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelverschraubung M20-M67

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424534
1424537
1424540
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Farbe Material

8.55 €

25 7 Arbeitstage 51024HellgrauKunststoff

15.10 €

15 7 Arbeitstage 51024SchwarzKunststoff

20.75 €

9 7 Arbeitstage 1822SilberMetall

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 11 Klemmdurchmesser(mm) 6 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -20 IP-Bewertung IP67 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung
Gewindetyp M20

Technischer Support