D-SUB-Stecker SUBCON-PLUS-CAN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2306566
2708119
2708999
2902322
2902323
2902324
2902325
2902326
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Verbindungstyp Verbindungsrichtung IP Bewertung AWG (min.) AWG (max.) Kabeldurchmesser
(mm)
Verbindungswinkel
(°)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Betriebsstrom
(A)
Betriebsspannung
(V)
Anzahl der Zeilen Nennspannung (Details)
(V)
Gesamtzahl der Stifte Gewindeart Anschlussseite Codierung Anschluss (Komponenten) Farbe Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker Standard Steckertyp Anschlüsse Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Typ (Sonstiges)

48.40 €

4 7 Arbeitstage 1Schrauben[Gerade] Gerade[Verfügbar] IP4026167.2 mm - 8.41800.14 - 1+75-20160 V AC/DC260 V AC/DC9--Schrauben----SteckerD-SUB-Stecker--180 ° ohne programmierte Schnittstelle

59.45 €

3 40 Arbeitstage 1Schrauben[Gerade] Gerade[Verfügbar] IP4026167.6 mm - 8.41800.14 - 1+75-20160 V AC/DC260 V AC/DC9--Schrauben----SteckerD-SUB-Stecker--90 ° CAN open Stecker, mit Programmierschnittstelle

48.40 €

4 46 Arbeitstage 1Schrauben[Gerade] Gerade[Verfügbar] IP4026167.6 mm - 8.41800.14 - 1+75-20160 V AC/DC260 V AC/DC9--Schrauben----SteckerD-SUB-Stecker--90 ° ohne Programmierschnittstelle

64.71 €

3 7 Arbeitstage --[Gerade] Gerade------+80-30----5M12A-SchwarzD-SUB-BuchseM12-Stecker geradeSensorsteckerAdapter-+ ProgrammierschnittstelleSensor- / Aktor-Datenkabel-

51.17 €

4 7 Arbeitstage --[Gerade] Gerade------+80-30----5M12A-SchwarzD-SUB-BuchseM12-Stecker geradeSensorsteckerAdapter--Sensor- / Aktor-Datenkabel-

64.71 €

3 7 Arbeitstage --Rechtwinklig------+80-30----5M12A-SchwarzD-SUB-BuchseM12-Stecker geradeSensorsteckerAdapter-+ ProgrammierschnittstelleSensor- / Aktor-Datenkabel-

51.17 €

4 7 Arbeitstage --Rechtwinklig------+80-30----5M12A-SchwarzD-SUB-BuchseM12-Stecker geradeSensorsteckerAdapter--Sensor- / Aktor-Datenkabel-

53.29 €

3 7 Arbeitstage --[Gerade] Gerade------+80-30----5M12A-SchwarzD-SUB-BuchseM12-Stecker geradeSensorsteckerAdapter--Sensor- / Aktor-Datenkabel-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1

Technischer Support