VARIOSUB D-SUB Gehäuse Set, IP67

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1689129
1689145
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtzahl der Stifte

31.31 €

6 7 Arbeitstage 15

26.56 €

7 33 Arbeitstage 9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP Bewertung IP67 Kabeldurchmesser(mm) 3 to 9 Inhalt(Stk.) 1
Steckerquerschnitt(mm²) 0.5 mm² Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) -40
Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel
Typ (Sonstiges) Ungeschirmt / Standard

Technischer Support