• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie K6 / 36

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1636389

Teilenummer
1636389
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.03 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Aderquerschnitt Powerkontakt (max.)(mm²) 6
Aderquerschnitt Powerkontakt (min.)(mm²) 1.5 Gesamtzahl der Stifte 6 + 36 + PE Steckverbindereigenschaften verkupfert
Anschluss (Komponenten) Crimp Farbe Grau Anschlüsse Sockeleinsatz
Serie (Steckverbinder) HC-K Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie K6 / 36, die Teilenummer ist 1636389.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1636389.

Technischer Support