Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1703373 |
1703470 |
1716519 |
1716535 |
1716564 |
1716580 |
1716645 |
1716658 |
1716661 |
1716674 |
1716687 |
1716690 |
1716700 |
1716713 |
1716739 |
1716742 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | AWG (min.) | AWG (max.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Querschnitt (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Betätigungsrichtung | Anschluss (Komponenten) | Farbe | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Dämm Material | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 30 | 7 Arbeitstage | 76 | 1000 | - | - | - | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | 10.16 | 2 | - | - | Schrauben | Grün | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
13.97 € | 20 | 7 Arbeitstage | 76 | 1000 | [Sonstige] Montiert | 18 | 6 | 10.16 | 16 | 0.75 | 4 | 56.50 | 30.55 | 12.00 | 1 | 76.00 | 4 | + Auswerfer (kurz) | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | - | Stecker | Versilbert | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
6.67 € | 30 | 7 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Schrauben | Grün | Stecker | - | - | - | Pin-Gehäuse - Kabel | - | |||
11.12 € | 20 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
17.79 € | 20 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
22.24 € | 10 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
12.02 € | 20 | 49 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 72.72 | - | - | - | - | - | - | - | 72.72 | 5 | - | - | Schrauben | Grün | - | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
14.24 € | 20 | 47 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 80.34 | - | - | - | - | - | - | - | 80.34 | 6 | - | - | Schrauben | Grün | - | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
16.46 € | 20 | 47 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 87.96 | - | - | - | - | - | - | - | 87.96 | 7 | - | - | Schrauben | Grün | - | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
18.69 € | 10 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
20.91 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
23.13 € | 10 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
25.36 € | 10 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
27.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
8.77 € | 30 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
10.99 € | 20 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | DFK-PC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
AWG (min.)
AWG (max.)
Kontaktabstand(mm)
Max. Querschnitt(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Steckverbindereigenschaften
Betätigungsrichtung
Anschluss (Komponenten)
Farbe
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Dämm Material
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften