• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

D-SUB-Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1652240
1654345
1654549
1689271
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsrichtung Kabelausgänge Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Gesamtzahl der Stifte Anschluss (Komponenten)

109.40 €

2 33 Arbeitstage Rechtwinklig2+80-405Schrauben

105.18 €

2 47 Arbeitstage [Gerade] Gerade-+75-205Zugfeder

68.43 €

3 75 Arbeitstage [Gerade] Gerade-+75-209Schrauben

60.30 €

4 33 Arbeitstage [Gerade] Gerade2+70-209Schrauben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP Bewertung IP67 Verbindungswinkel(°) 180 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Zeilen 2 Farbe Grau Steckertyp Stecker
Anschlüsse D-SUB-Stecker

Technischer Support