• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

D-SUB-Steckverbinder VS-09-CAN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1689307

Teilenummer
1689307
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

105.18 €

2 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Rechtwinklig IP Bewertung IP67 Kabelausgänge 2
Verbindungswinkel(°) 180 Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +75
Min. Temperatur(°C) -20 Anzahl der Zeilen 2 Gesamtzahl der Stifte 9
Anschluss (Komponenten) Schrauben Farbe Grau Steckertyp Steckdose
Anschlüsse D-SUB-Buchse

Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Steckverbinder VS-09-CAN, die Teilenummer ist 1689307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1689307.

Technischer Support