• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drahtverbinder DFK-PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1703496

Teilenummer
1703496
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.51 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 76 Nennspannung(V) 1000 Kontaktabstand(mm) 10.16
Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Breite)(mm) 10.16 Gesamtzahl der Stifte 6
Anschluss (Komponenten) Schrauben Farbe Grün Anschlüsse Wire-to-Board
Dämm Material Thermoplast Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Serie (Steckverbinder) DFK-PC

Sie befinden sich auf der Seite für Drahtverbinder DFK-PC, die Teilenummer ist 1703496.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1703496.

Technischer Support