• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drahtverbinder DFK-MSTBA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1899003
1899126
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktabstand
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Stifte Stiftleisten-Typ (Kategorie)

4.63 €

50 7 Arbeitstage 50.0850.084Pin-Gehäuse - PCB

12.04 €

50 28 Arbeitstage 111.04111.0416Sockelgehäuse - Leiterplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 12 Nennspannung(V) 320 Inhalt(Stk.) 50
Anschluss (Komponenten) Löten Farbe Grün Anschlüsse Wire-to-Board
Dämm Material Thermoplast Serie (Steckverbinder) DFK-MSTBA

Technischer Support