Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1004377
Inhalt(Rollen) | 100 | Länge des Schreibbereichs(mm) | 24 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | 40 | Kompatibel mit (Details) | Cable 10 - 25 mm |
Farbe | Weiß | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker | Kabelmarkierungsfunktionen | Halogen frei |
Geeignet für Serien | Universeller Einsatz | Material | Polyamid | Befestigungsart | Kabelbinder |
Material (Einzelheiten) | Kunststoff | Beschriftung | ESL-Beschriftungsstreifen | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelmarkerträger LM, die Teilenummer ist 1004377.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1004377.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften