Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Rollen) | Geeignet für Außendurchmesser (max.) (mm) | Geeignet für Außendurchmesser (min.) (mm) | Anzahl der Marker | Impressum | Typ (vorgedruckte Kabelmarkierungen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.40 | 100 | 0 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.40 | 100 | 1 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.40 | 100 | 2 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.40 | 100 | 3 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.40 | 100 | 4 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.40 | 100 | 5 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.40 | 100 | 6 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.40 | 100 | 7 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.40 | 100 | 8 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.40 | 100 | 9 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 70 Arbeitstage | 100 | 3.80 | 1.90 | 100 | 0 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 3.80 | 1.90 | 100 | 1 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 3.80 | 1.90 | 100 | 2 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 3.80 | 1.90 | 100 | 4 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 3.80 | 1.90 | 100 | 5 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 3.80 | 1.90 | 100 | 6 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 3.80 | 1.90 | 100 | 7 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | auf Anfrage | 100 | 3.80 | 1.90 | 100 | 8 | Zahlen | ||||
0.06 € | 3100 | 7 Arbeitstage | 100 | 3.80 | 1.90 | 100 | 9 | Zahlen | ||||
- | 9.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 6 | 3 | 100 | - | leer | |
0.07 € | 2800 | auf Anfrage | 100 | 6 | 3 | 100 | 0 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2800 | 7 Arbeitstage | 100 | 6 | 3 | 100 | 1 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2800 | 7 Arbeitstage | 100 | 6 | 3 | 100 | 2 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2800 | auf Anfrage | 100 | 6 | 3 | 100 | 3 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2800 | 7 Arbeitstage | 100 | 6 | 3 | 100 | 4 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2800 | auf Anfrage | 100 | 6 | 3 | 100 | 5 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2800 | auf Anfrage | 100 | 6 | 3 | 100 | 6 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2800 | auf Anfrage | 100 | 6 | 3 | 100 | 7 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2800 | auf Anfrage | 100 | 6 | 3 | 100 | 8 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2800 | auf Anfrage | 100 | 6 | 3 | 100 | 9 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2750 | auf Anfrage | 50 | 9 | 5 | 50 | 0 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2750 | auf Anfrage | 50 | 9 | 5 | 50 | 1 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2750 | auf Anfrage | 50 | 9 | 5 | 50 | 2 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2750 | auf Anfrage | 50 | 9 | 5 | 50 | 3 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2750 | auf Anfrage | 50 | 9 | 5 | 50 | 4 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2750 | auf Anfrage | 50 | 9 | 5 | 50 | 5 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2750 | auf Anfrage | 50 | 9 | 5 | 50 | 6 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2750 | auf Anfrage | 50 | 9 | 5 | 50 | 7 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2750 | auf Anfrage | 50 | 9 | 5 | 50 | 8 | Zahlen | ||||
0.07 € | 2750 | auf Anfrage | 50 | 9 | 5 | 50 | 9 | Zahlen |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -45 | Farbe | Gelb |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polyamid | Serie (Kabelmarkierer) | PMH | Vorgedruckte Kabelmarkierungsart (Kategorie) | Vorgedruckte Kabelmarkierung |
Vorgedruckte Kabelmarkierungsfunktionen | + Chevronschnitt | Farbcodiert | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Rollen)
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm)
Anzahl der Marker
Impressum
Typ (vorgedruckte Kabelmarkierungen)
Optionale Eigenschaften